Meny Sök

Kulskruv 32x64 5000.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 32 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20178116

Tillverkarens artikelnummer:

20178116

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 30 201,1667 kr
5 - 19 27 181,111 kr
20 + 24 160,9875 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30 201,17 kr

1 x 30 201,1667 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 32x64
Lead 64.0
d1 32.35
d2 32.0
d3 28.40
l1 5000.0
Mass moment of inertia kg·m² 6,89x10-4
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss