Meny Sök

Kulskruv 25x10 2500.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 25 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20177089

Tillverkarens artikelnummer:

20177089

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 4 852,9191 kr
5 - 19 4 367,5914 kr
20 + 3 882,3831 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 852,92 kr

1 x 4 852,9191 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 25x10
Lead 10.0
d1 27.15
d2 25.0
d3 20.8
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,94x10-4
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss