20176075
20176075
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 935,743 kr |
| 5 - 19 | 2 642,1807 kr |
| 20 + | 2 348,6183 kr |
| d1 for screw | 32.0 |
|---|---|
| Stigning/TPI | 10.0 |
| Typ | 2 |
| d2 tol. G6 | 50.0 |
| d3 ±0.15 | 80.0 |
| d4 ±0.15 | 65.0 |
| d5 for | M6 |
| l1 | 85.0 |
| l2 | 12.0 |
| w1 ±0.15 | 62.0 |
| Dyn. load C max. kN | 47.12 |
| Static load C0 max. kN | 119.72 |
| Stiffness N/µm | 598.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483403090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta