20176051
20176051
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 328,9041 kr |
| 5 - 19 | 2 096,0376 kr |
| 20 + | 1 863,1711 kr |
| d1 for screw | 25.0 |
|---|---|
| Stigning/TPI | 10.0 |
| Typ | 2 |
| d2 tol. G6 | 40.0 |
| d3 ±0.15 | 62.0 |
| d4 ±0.15 | 51.0 |
| d5 for | M6 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 12.0 |
| w1 ±0.15 | 48.0 |
| Dyn. load C max. kN | 28.96 |
| Static load C0 max. kN | 71.54 |
| Stiffness N/µm | 490.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8483403090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta