Meny Sök

Kulmatning 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10301906

Tillverkarens artikelnummer:

550993

53 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 820,996 kr
20 - 39 390,9505 kr
40 + 291,7415 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

821,00 kr

1 x 820,996 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kroppens diameter 17.0 mm
Kuldiameter 6.4 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 15.0 mm
Huvudets höjd 11.0 mm
Total höjd 26.0 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 20.0 kg
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss