Meny Sök

Kulmatning 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

Denna robusta kulmatningsenhet har lager av kolstål med zinkpläterade pressningar och har utformats för längre livslängd. Levereras slutna och med hål för smutsutsläpp. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Essentra artikelnummer:

10302347

Tillverkarens artikelnummer:

551037

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 540,7447 kr
20 + 403,5618 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

5 407,45 kr

10 x 540,7447 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 45.0 mm
Total höjd 85.0 mm
Diameter 50.0 mm
Kroppens diameter 50.0 mm
Stommens höjd 37.0 mm
Kuldiameter 31.7 mm
Gängstorlek M10
Belastningskapacitet, kula nere 250.0 kg
Typ Kulmatningar - Kraftiga
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss