10302156
551018
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudets höjd | 0.157 in |
|---|---|
| Huvudets höjd | 4.0 mm |
| Total höjd | 1.181 in |
| Total höjd | 30.0 mm |
| Diameter | 30.0 mm |
| Diameter | 1.181 in |
| Kroppens diameter | 1.181 in |
| Kroppens diameter | 30.0 mm |
| Stommens höjd | 1.024 in |
| Stommens höjd | 26.0 mm |
| Kuldiameter | 0.748 in |
| Kuldiameter | 19.0 mm |
| Belastningskapacitet, kula nere | 50.0 kg |
| Belastningskapacitet, kula nere | 50.0 kg |
| Typ | Kulmatningar - Kraftiga |
| Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta