Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 679,764 kr |
10 - 19 | 799,8876 kr |
20 + | 596,8778 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 5.9 mm |
---|---|
Head Height | 0.232 in |
Overall Height | 67.1 mm |
Overall Height | 2.642 in |
Body Height | 53.3 mm |
Body Height | 2.098 in |
Body Diameter | 44.5 mm |
Body Diameter | 1.752 in |
Ball Diameter | 25.4 mm |
Ball Diameter | 1 in |
Flange Diameter | 75.0 mm |
Flange Diameter | 2.953 in |
Flange Height | 7.9 mm |
Flange Height | 0.311 in |
Mounting Hole Length | 3.0 mm |
Mounting Hole Length | 0.118 in |
Mounting Hole Width | 7.0 mm |
Mounting Hole Width | 0.276 in |
Dynamic Load Capacity | 35.0 kg |
Dynamic Load Capacity | 35.0 kg |
Load to Fully Depress | 35.0 kg |
Load to Fully Depress | 35.0 kg |
Load Capacity | 35.0 kg |
Load Capacity | 35.0 kg |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta