10302453
551048
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvudets höjd | 3.5 mm |
|---|---|
| Huvudets höjd | 0.138 in |
| Total höjd | 63.0 mm |
| Total höjd | 2.48 in |
| Stommens höjd | 2.031 in |
| Stommens höjd | 51.6 mm |
| Kroppens diameter | 36.5 mm |
| Kroppens diameter | 1.437 in |
| Kuldiameter | 0.748 in |
| Kuldiameter | 19.0 mm |
| Flänsdiameter | 2.622 in |
| Flänsdiameter | 66.6 mm |
| Flänshöjd | 7.9 mm |
| Flänshöjd | 0.311 in |
| Monteringshålets bredd | 0.276 in |
| Monteringshålets bredd | 7.0 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet | 10.0 kg |
| Dynamisk belastningskapacitet | 10.0 kg |
| Last tills helt nedryckt | 10.0 kg |
| Last tills helt nedryckt | 10.0 kg |
| Belastningskapacitet | 10.0 kg |
| Belastningskapacitet | 10.0 kg |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta