10302576
551060
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kuldiameter | 0.874 in |
|---|---|
| Kuldiameter | 22.2 mm |
| Belastningskapacitet, kula uppe | 44.1 lbs |
| Belastningskapacitet, kula uppe | 20.0 kg |
| Huvudets höjd | 0.169 in |
| Huvudets höjd | 4.3 mm |
| Kroppens diameter | 1.417 in |
| Kroppens diameter | 36.0 mm |
| Stommens höjd | 0.386 in |
| Stommens höjd | 9.8 mm |
| Flänsdiameter | 1.772 in |
| Flänsdiameter | 45.0 mm |
| Flänshöjd | 0.11 in |
| Flänshöjd | 2.8 mm |
| Typ | Type 2 |
| Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta