10302088
551011
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 19 | 236,1728 kr |
| 20 + | 176,3134 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kuldiameter | 30.0 mm |
|---|---|
| Kuldiameter | 1.181 in |
| Belastningskapacitet, kula uppe | 661.4 lbs |
| Belastningskapacitet, kula uppe | 300.0 kg |
| Huvudets höjd | 5.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.217 in |
| Kroppens diameter | 45.0 mm |
| Kroppens diameter | 1.772 in |
| Stommens höjd | 13.8 mm |
| Stommens höjd | 0.543 in |
| Flänsdiameter | 2.165 in |
| Flänsdiameter | 55.0 mm |
| Flänshöjd | 4.0 mm |
| Flänshöjd | 0.157 in |
| Typ | Type 2 |
| Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta