Meny Sök

Kulmatning 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Essentra artikelnummer:

10302064

Tillverkarens artikelnummer:

551009

54 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 150,3548 kr
20 + 112,2406 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 503,55 kr

10 x 150,3548 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 22.2 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 160.0 kg
Huvudets höjd 4.3 mm
Kroppens diameter 36.0 mm
Stommens höjd 9.8 mm
Flänsdiameter 45.0 mm
Flänshöjd 2.8 mm
Typ Type 2
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss