Meny Sök

Kulmatning 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

Denna Euro-kulmatningsenhet har lager av rostfritt stål med pressningar av rostfritt stål, och kan skruvas på plats. Levereras med hål för smutsutsläpp och en tätning av ullfilt. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning. Clipsen kan beställas separat.
Essentra artikelnummer:

10301968

Tillverkarens artikelnummer:

550999

103 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 466,1139 kr
50 - 99 221,959 kr
100 + 165,6285 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

466,11 kr

1 x 466,1139 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 15.8 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 38.0 kg
Huvudets höjd 3.2 mm
Kroppens diameter 24.0 mm
Stommens höjd 9.5 mm
Flänsdiameter 31.0 mm
Flänshöjd 2.8 mm
Typ 2
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss