De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d4 | Handgänga | d1 | l1 ±0.3 | Material | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,5962 kr - 233,6402 kr | 169 I lager |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
||
| 18,6868 kr - 26,7119 kr | 160 I lager |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
||
| 112,4652 kr - 160,7301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 95,3833 kr - 136,1964 kr | 14 I lager |
M10
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
||
| 29,578 kr - 42,1888 kr | 292 I lager |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
||
| 44,5963 kr - 63,7417 kr | 42 I lager |
M6
|
14.8
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
||
| 75,0914 kr - 107,3063 kr | 20 I lager |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 528,3917 kr - 704,4841 kr | 19 I lager |
M14
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
||
| 49,8699 kr - 71,3082 kr | 1 I lager |
M8
|
19.3
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
||
| 528,3917 kr - 704,4841 kr | 36 I lager |
M16
|
30.0
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
||
| 46,6599 kr - 66,7225 kr | 1 I lager |
M6
|
14.8
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
||
| 528,3917 kr - 704,4841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
||
| 106,8477 kr - 152,7051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
24.0
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
||
| 528,3917 kr - 704,4841 kr | 2 I lager |
M14
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
||
| 107,1916 kr - 153,049 kr | 12 I lager |
M5
|
12.8
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
||
| 89,0779 kr - 127,2542 kr | 8 I lager |
M8
|
19.3
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
||
| 17,999 kr - 25,6801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
12.8
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Stål
|
8.0
|
||
| 122,4392 kr - 174,9459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
30.0
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Stål
|
22.0
|
||
| 70,2764 kr - 100,313 kr | 2 I lager |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Stål
|
16.0
|
||
| 193,8621 kr - 276,9786 kr | 6 I lager |
M12
|
24.0
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta