Meny Sök

Kulhandtag

I lager

Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1535 ,SRN0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Slutför Knoppmaterial Monteringsmetod Köp
14,7131 kr - 34,1346 kr 675 I lager
37.3 mm
M8 x 1.25
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
9,0941 kr - 20,4513 kr 570 I lager
35.1 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
7,7349 kr - 18,0972 kr 360 I lager
41.4 mm
M10/M12
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
17,3755 kr - 40,6084 kr 275 I lager
47.8 mm
M8 x 1.25
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
10,3973 kr - 24,1002 kr 520 I lager
40.9 mm
M8 x 1.25
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
7,9171 kr - 19,5685 kr 450 I lager
37.3 mm
M6 x 1.0
Gul zink
PP
Threaded Blind Hole
12,1488 kr - 28,0433 kr 350 I lager
47.8 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
19,7577 kr - 44,7281 kr 350 I lager
47.8 mm
M12
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
21,0188 kr - 47,3764 kr 290 I lager
47.8 mm
M12
Utan finish
TPE
Threaded Blind Hole
9,0801 kr - 21,8638 kr 450 I lager
38.1 mm
M8/M10
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
10,2975 kr - 23,5411 kr 1350 I lager
31.8 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Gängad insats
29,006 kr - 65,3265 kr 380 I lager
38.1 mm
M6/M8
Utan finish
TPE
Threaded Blind Hole
18,2163 kr - 42,0797 kr 380 I lager
41.4 mm
M8/M10
Utan finish
TPE
Threaded Blind Hole
17,2354 kr - 39,137 kr 580 I lager
41.4 mm
M10/M12
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
20,178 kr - 46,1994 kr 350 I lager
47.8 mm
M6 x 1.0
Gul zink
PP
Threaded Blind Hole
10,5514 kr - 24,1002 kr 500 I lager
40.9 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
56,5122 kr - 56,5122 kr 68 I lager
M12 x 1.75
Utan finish
Fenolplast
Threaded
32,7944 kr - 32,7944 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Utan finish
Fenolplast
Threaded
69,5822 kr - 69,5822 kr 5 I lager
M12 x 1.75
Utan finish
Fenolplast
Threaded
18,0512 kr - 18,0512 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Utan finish
Termoplast
Threaded
  • av 9
Kulformiga knoppar 1.470 in M8 x 1.25 PP Svart

10558881

Prisintervall
34,1346 kr - 14,7131 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    37.3 mm
  • Knopphöjd
    35.6 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.380 in M10 x 1.5 PP Svart

10558775

Prisintervall
20,4513 kr - 9,0941 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    32.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.630 in M10/M12 PP Svart

10558430

Prisintervall
18,0972 kr - 7,7349 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10/M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.880 in M8 x 1.25 PP Svart

10558904

Prisintervall
40,6084 kr - 17,3755 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.610 in M8 x 1.25 PP Svart

10558898

Prisintervall
24,1002 kr - 10,3973 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    40.9 mm
  • Knopphöjd
    38.6 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.470 in M6 x 1.0 PP Svart

10558836

Prisintervall
19,5685 kr - 7,9171 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    37.3 mm
  • Knopphöjd
    35.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Slutför
    Gul zink
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.880 in M10 x 1.5 PP Svart

10558805

Prisintervall
28,0433 kr - 12,1488 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.880 in M12 PP Svart

10558508

Prisintervall
44,7281 kr - 19,7577 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.880 in M12 TPE Svart

10558515

Prisintervall
47,3764 kr - 21,0188 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.500 in M8/M10 PP Svart

10558416

Prisintervall
21,8638 kr - 9,0801 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    35.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8/M10
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.250 in M10 x 1.5 PP Svart

10558768

Prisintervall
23,5411 kr - 10,2975 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.8 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.500 in M6/M8 TPE Svart

10558386

Prisintervall
65,3265 kr - 29,006 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    35.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6/M8
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.630 in M8/M10 TPE Svart

10558423

Prisintervall
42,0797 kr - 18,2163 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8/M10
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.630 in M10/M12 PP Svart

10558447

Prisintervall
39,137 kr - 17,2354 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10/M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.880 in M6 x 1.0 PP Svart

10558850

Prisintervall
46,1994 kr - 20,178 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Slutför
    Gul zink
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.610 in M10 x 1.5 PP Svart

10558799

Prisintervall
24,1002 kr - 10,5514 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    40.9 mm
  • Knopphöjd
    38.6 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 48.0 mm M12 x 1.75 Fenolplast Svart

10160398

Prisintervall
56,5122 kr - 56,5122 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm M10 x 1.5 Fenolplast Svart

10419229

Prisintervall
32,7944 kr - 32,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 35.0 mm M12 x 1.75 Fenolplast Svart

10160466

Prisintervall
69,5822 kr - 69,5822 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm M6 Termoplast Svart

10560822

Prisintervall
18,0512 kr - 18,0512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Termoplast
  • Commodity Code
    3926909790