Meny Sök

Kulhandtag

I lager

Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1535 ,SRN0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Slutför Knoppmaterial Monteringsmetod Köp
18,2163 kr - 42,0797 kr 380 I lager
41.4 mm
M8/M10
Utan finish
TPE
Threaded Blind Hole
6,2215 kr - 15,4194 kr 375 I lager
37.3 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Threaded Stop Nut
14,1526 kr - 32,369 kr 570 I lager
35.1 mm
M8 x 1.25
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
11,8266 kr - 26,9545 kr 960 I lager
40.9 mm
M6 x 1.0
Gul zink
PP
Threaded Blind Hole
18,7768 kr - 42,6682 kr 325 I lager
47.8 mm
M10/M12
Utan finish
TPE
Threaded Blind Hole
20,178 kr - 46,1994 kr 350 I lager
47.8 mm
M6 x 1.0
Gul zink
PP
Threaded Blind Hole
10,5514 kr - 24,1002 kr 500 I lager
40.9 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
11,0418 kr - 24,8652 kr 1845 I lager
31.8 mm
M8 x 1.25
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
9,0801 kr - 20,4513 kr 870 I lager
35.1 mm
M6 x 1.0
Gul zink
PP
Threaded Blind Hole
9,0941 kr - 20,4513 kr 570 I lager
35.1 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
14,7131 kr - 34,1346 kr 675 I lager
37.3 mm
M8 x 1.25
Klarförzinkad
PP
Threaded Blind Hole
13,6902 kr - 30,8977 kr 570 I lager
35.1 mm
M6/M8
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
17,2354 kr - 39,137 kr 580 I lager
41.4 mm
M10/M12
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
7,7349 kr - 18,0972 kr 360 I lager
41.4 mm
M10/M12
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
29,5527 kr - 53,1986 kr 883 I lager
M16
Blank yta
Fenolplast
Threaded
14,6853 kr - 48,9517 kr 735 I lager
M10
Blank yta
Fenolplast
Threaded
43,6859 kr - 61,1603 kr 975 I lager
Non Threaded
Blank yta
Fenolplast
Tryckmontering
29,006 kr - 65,3265 kr 380 I lager
38.1 mm
M6/M8
Utan finish
TPE
Threaded Blind Hole
9,0801 kr - 21,8638 kr 450 I lager
38.1 mm
M8/M10
Utan finish
PP
Threaded Blind Hole
10,2975 kr - 23,5411 kr 1350 I lager
31.8 mm
M10 x 1.5
Klarförzinkad
PP
Gängad insats
  • av 9
Kulformiga knoppar 1.630 in M8/M10 TPE Svart

10558423

Prisintervall
42,0797 kr - 18,2163 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8/M10
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.470 in M10 x 1.5 PP Svart

10558782

Prisintervall
15,4194 kr - 6,2215 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    37.3 mm
  • Knopphöjd
    35.6 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.380 in M8 x 1.25 PP Svart

10558874

Prisintervall
32,369 kr - 14,1526 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    32.5 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.610 in M6 x 1.0 PP Svart

10558843

Prisintervall
26,9545 kr - 11,8266 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    40.9 mm
  • Knopphöjd
    38.6 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Slutför
    Gul zink
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.880 in M10/M12 TPE Svart

10558454

Prisintervall
42,6682 kr - 18,7768 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10/M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.880 in M6 x 1.0 PP Svart

10558850

Prisintervall
46,1994 kr - 20,178 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    47.8 mm
  • Knopphöjd
    44.5 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Slutför
    Gul zink
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.610 in M10 x 1.5 PP Svart

10558799

Prisintervall
24,1002 kr - 10,5514 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    40.9 mm
  • Knopphöjd
    38.6 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.250 in M8 x 1.25 PP Svart

10558867

Prisintervall
24,8652 kr - 11,0418 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.8 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.380 in M6 x 1.0 PP Svart

10558829

Prisintervall
20,4513 kr - 9,0801 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    32.5 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Slutför
    Gul zink
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.380 in M10 x 1.5 PP Svart

10558775

Prisintervall
20,4513 kr - 9,0941 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    32.5 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.470 in M8 x 1.25 PP Svart

10558881

Prisintervall
34,1346 kr - 14,7131 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    37.3 mm
  • Knopphöjd
    35.6 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål
Kulformiga knoppar 1.380 in M6/M8 PP Svart

10558379

Prisintervall
30,8977 kr - 13,6902 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    35.1 mm
  • Knopphöjd
    32.5 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    M6/M8
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.630 in M10/M12 PP Svart

10558447

Prisintervall
39,137 kr - 17,2354 kr

Lagernivåer
580 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10/M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.630 in M10/M12 PP Svart

10558430

Prisintervall
18,0972 kr - 7,7349 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    41.4 mm
  • Knopphöjd
    38.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10/M12
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 44.0 mm M16 Fenolplast Svart

10246542

Prisintervall
53,1986 kr - 29,5527 kr

Lagernivåer
883 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    43.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 40.0 mm M10 Fenolplast Svart

10203460

Prisintervall
48,9517 kr - 14,6853 kr

Lagernivåer
735 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) Non Threaded Svart

10246566

Prisintervall
61,1603 kr - 43,6859 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    Non Threaded
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 1.500 in M6/M8 TPE Svart

10558386

Prisintervall
65,3265 kr - 29,006 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    35.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6/M8
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.500 in M8/M10 PP Svart

10558416

Prisintervall
21,8638 kr - 9,0801 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    35.1 mm
  • Bredd, axelns centrum till änden
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8/M10
  • Slutför
    Utan finish
Kulformiga knoppar 1.250 in M10 x 1.5 PP Svart

10558768

Prisintervall
23,5411 kr - 10,2975 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    31.8 mm
  • Knopphöjd
    29.2 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Klarförzinkad
  • Insatsmaterial
    Stål