Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.
Serienummer: SR1535 ,SRN0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Slutför | Knoppmaterial | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7131 kr - 34,1346 kr | 675 I lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 9,0941 kr - 20,4513 kr | 570 I lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 7,7349 kr - 18,0972 kr | 360 I lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Utan finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 17,3755 kr - 40,6084 kr | 275 I lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 10,3973 kr - 24,1002 kr | 520 I lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 7,9171 kr - 19,5685 kr | 450 I lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Gul zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 12,1488 kr - 28,0433 kr | 350 I lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 19,7577 kr - 44,7281 kr | 350 I lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Utan finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 21,0188 kr - 47,3764 kr | 290 I lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M12
|
Utan finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 9,0801 kr - 21,8638 kr | 450 I lager |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Utan finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 10,2975 kr - 23,5411 kr | 1350 I lager |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Gängad insats
|
||
| 29,006 kr - 65,3265 kr | 380 I lager |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Utan finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 18,2163 kr - 42,0797 kr | 380 I lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Utan finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 17,2354 kr - 39,137 kr | 580 I lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Utan finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 20,178 kr - 46,1994 kr | 350 I lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Gul zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 10,5514 kr - 24,1002 kr | 500 I lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Klarförzinkad
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 56,5122 kr - 56,5122 kr | 68 I lager |
|
M12 x 1.75
|
Utan finish
|
Fenolplast
|
Threaded
|
||
| 32,7944 kr - 32,7944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10 x 1.5
|
Utan finish
|
Fenolplast
|
Threaded
|
||
| 69,5822 kr - 69,5822 kr | 5 I lager |
|
M12 x 1.75
|
Utan finish
|
Fenolplast
|
Threaded
|
||
| 18,0512 kr - 18,0512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Utan finish
|
Termoplast
|
Threaded
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta