Meny Sök

Kulhandtag

I lager

Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1535 ,SRN0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Slutför Knoppmaterial Monteringsmetod Köp
0,8787 kr - 2,6302 kr 9000 I lager
12.0 mm
LDPE
3,1954 kr - 11,9524 kr 3433 I lager
4.8 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
3,6688 kr - 10,9869 kr 1125 I lager
25.0 mm
LDPE
7,9442 kr - 10,3742 kr 1236 I lager
30.0 mm
LDPE
10,2225 kr - 24,8335 kr 1444 I lager
36.0 mm
LDPE
3,1954 kr - 5,5506 kr 3000 I lager
25.0 mm
LDPE
10,7106 kr - 22,5338 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
6,3909 kr - 47,9098 kr 2625 I lager
30.0 mm
LDPE
9,4384 kr - 19,8206 kr 175 I lager
19.1 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
25,4452 kr - 52,0444 kr 11 I lager
M10
Blank
Bakelit PA6 GF
Threaded
50,2396 kr - 73,3918 kr 660 I lager
M16
Blank
Bakelit PA6 GF
Threaded
128,5945 kr - 160,7352 kr 56 I lager
M4
Krom
Rostfritt stål
Threaded
229,2616 kr - 229,2616 kr 180 I lager
M8
Krom
Rostfritt stål
Threaded
413,9065 kr - 724,7738 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Krom
Rostfritt stål
Threaded
232,3899 kr - 232,3899 kr 120 I lager
M10
Krom
Rostfritt stål
Threaded
481,4637 kr - 842,5726 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Krom
Rostfritt stål
Threaded
932,3719 kr - 1 631,6618 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Krom
Rostfritt stål
Threaded
77,5193 kr - 77,5193 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Utan finish
Fenolplast
Threaded
33,286 kr - 33,286 kr 2 I lager
M6 x 1.0
Utan finish
Fenolplast
Threaded
44,8251 kr - 44,8251 kr 5 I lager
M10 x 1.5
Utan finish
Fenolplast
Threaded
  • av 9
Kulformiga knoppar 12.0 mm (DIA) Svart

10099100

Prisintervall
2,6302 kr - 0,8787 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    12.0 mm
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Svart

10101407

Prisintervall
11,9524 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
3433 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    4.8 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) Svart

10101568

Prisintervall
10,9869 kr - 3,6688 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 30.0 mm (DIA) Svart

10101957

Prisintervall
10,3742 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
1236 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 36.0 mm (DIA) Svart

10102107

Prisintervall
24,8335 kr - 10,2225 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) Svart

10101414

Prisintervall
5,5506 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Svart

10101926

Prisintervall
22,5338 kr - 10,7106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.4 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 30.0 mm (DIA) Svart

10101964

Prisintervall
47,9098 kr - 6,3909 kr

Lagernivåer
2625 I lager
Egenskaper
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Svart

10102114

Prisintervall
19,8206 kr - 9,4384 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    19.1 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Svart

10333389

Prisintervall
52,0444 kr - 25,4452 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    37.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Blank
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 50.0 mm M16 Bakelit PA6 GF Svart

10333426

Prisintervall
73,3918 kr - 50,2396 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    46.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Slutför
    Blank
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 20.0 mm M4 Rostfritt stål Naturfärgad

10285145

Prisintervall
160,7352 kr - 128,5945 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 25.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10285176

Prisintervall
229,2616 kr - 229,2616 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 32.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285213

Prisintervall
724,7738 kr - 413,9065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 25.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285183

Prisintervall
232,3899 kr - 232,3899 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Kulformiga knoppar 38.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10396346

Prisintervall
842,5726 kr - 481,4637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 50.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285251

Prisintervall
1 631,6618 kr - 932,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Kulformiga knoppar 48.0 mm M16 x 2.0 Fenolplast Svart

10160404

Prisintervall
77,5193 kr - 77,5193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 35.0 mm M6 x 1.0 Fenolplast Svart

10160435

Prisintervall
33,286 kr - 33,286 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 48.0 mm M10 x 1.5 Fenolplast Svart

10160473

Prisintervall
44,8251 kr - 44,8251 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090