Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.
Serienummer: SR1535 ,SRN0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Slutför | Knoppmaterial | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8787 kr - 2,6302 kr | 9000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 3,1954 kr - 11,9524 kr | 3433 I lager |
|
4.8 mm
|
Utan finish
|
LDPE
|
Tryckmontering
|
||
| 3,6688 kr - 10,9869 kr | 1125 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 7,9442 kr - 10,3742 kr | 1236 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 10,2225 kr - 24,8335 kr | 1444 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 3,1954 kr - 5,5506 kr | 3000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 10,7106 kr - 22,5338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.4 mm
|
Utan finish
|
LDPE
|
Tryckmontering
|
||
| 6,3909 kr - 47,9098 kr | 2625 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 9,4384 kr - 19,8206 kr | 175 I lager |
|
19.1 mm
|
Utan finish
|
LDPE
|
Tryckmontering
|
||
| 25,4452 kr - 52,0444 kr | 9 I lager |
|
M10
|
Blank
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 50,2396 kr - 73,3918 kr | 660 I lager |
|
M16
|
Blank
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 128,5945 kr - 160,7352 kr | 56 I lager |
|
M4
|
Krom
|
Rostfritt stål
|
Threaded
|
||
| 229,2616 kr - 229,2616 kr | 180 I lager |
|
M8
|
Krom
|
Rostfritt stål
|
Threaded
|
||
| 413,9065 kr - 724,7738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Krom
|
Rostfritt stål
|
Threaded
|
||
| 232,3899 kr - 232,3899 kr | 120 I lager |
|
M10
|
Krom
|
Rostfritt stål
|
Threaded
|
||
| 481,4637 kr - 842,5726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Krom
|
Rostfritt stål
|
Threaded
|
||
| 932,3719 kr - 1 631,6618 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Krom
|
Rostfritt stål
|
Threaded
|
||
| 77,5193 kr - 77,5193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M16 x 2.0
|
Utan finish
|
Fenolplast
|
Threaded
|
||
| 33,286 kr - 33,286 kr | 2 I lager |
|
M6 x 1.0
|
Utan finish
|
Fenolplast
|
Threaded
|
||
| 44,8251 kr - 44,8251 kr | 5 I lager |
|
M10 x 1.5
|
Utan finish
|
Fenolplast
|
Threaded
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta