10403839
551391
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,3107 kr |
| 500 - 999 | 6,5638 kr |
| 1000 + | 5,6208 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bredd på framsida | 3.0 mm |
|---|---|
| Bredd på framsida | 0.118 in |
| Ytterdiameter | 10.3 mm |
| Ytterdiameter | 0.406 in |
| Total bredd | 3.0 mm |
| Total bredd | 0.118 in |
| Allt material | Polyoximetylen |
| Färg | Svart |
| Antal tänder | 11 |
| Växeltyp | Kugghjulsväxel |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Diameter, stigning | 0.346 in |
| Diameter, stigning | 8.8 mm |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta