Meny Sök

Växel 10.0 mm 24.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185865

Tillverkarens artikelnummer:

104004700005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 228,8006 kr
10 + 199,3567 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

228,80 kr

1 x 228,8006 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 24.0 mm
Navbredd 11.0 mm
Total bredd 23.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 30
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss