Meny Sök

Växel 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185858

Tillverkarens artikelnummer:

104004500005

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 182,4085 kr
10 + 158,997 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

182,41 kr

1 x 182,4085 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 18.0 mm
Navbredd 11.0 mm
Total bredd 23.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 24
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss