Meny Sök

Växel 6.0 mm 15.0 mm POM

Detta kugghjul är av naturfärgad POM och används för att styra en rörelses hastighet i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor.
Essentra artikelnummer:

10185773

Tillverkarens artikelnummer:

104003700005

60 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 74,1124 kr
50 + 59,8057 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

741,12 kr

10 x 74,1124 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Navdiameter 15.0 mm
Navbredd 7.0 mm
Total bredd 10.0 mm
Allt material Polyoximetylen
Färg Naturfärgad
Antal tänder 60
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss