Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Grå
Platt
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Grå
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 11 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Brun
Rund
413,105 kr - 413,105 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Svart
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 152 I lager
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Svart
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 98 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Svart
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grå
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 52 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Svart
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Brun
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr 86 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Brun
Rund
413,105 kr - 413,105 kr 47 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Röd
Platt
150,0346 kr - 150,0346 kr 79 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Vit
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 138 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Brun
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 119 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Grå
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 175 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Röd
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Grå
Rund
327,3586 kr - 327,3586 kr 2 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Svart
Platt
180,0099 kr - 180,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Brun
Platt
180,0099 kr - 180,0099 kr 26 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Grå
Platt
180,0099 kr - 180,0099 kr 381 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Svart
Platt
  • av 11
Krympslang 2:1 32.0 mm PO Grå

10392218

Prisintervall
2 205,0031 kr - 2 205,0031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    16.0 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Grå

10392201

Prisintervall
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Brun

10392249

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Svart

10390856

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Svart

10390764

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Svart

10390788

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 1.6 mm 2:1 PO Grå

10392058

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Svart

10390801

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Brun

10392232

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Brun

10392256

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Röd

10391082

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Vit

10391884

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Brun

10392263

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Grå

10392119

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Röd

10391006

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Grå

10392096

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Svart

10390849

Prisintervall
327,3586 kr - 327,3586 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Brun

10392270

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Grå

10392102

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Svart

10390825

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm