Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
150,0346 kr - 150,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Svart
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 152 I lager
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Svart
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 2 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Brun
Platt
190,6384 kr - 190,6384 kr 65 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Svart
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 11 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Brun
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 29 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Svart
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Grå
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr 180 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Lila
Rund
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Lila
Platt
868,1066 kr - 868,1066 kr 159 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Röd
Rund
998,3348 kr - 998,3348 kr 11 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Röd
Platt
737,8784 kr - 737,8784 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Lila
Rund
10392911 1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr 7 I lager
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Gul
Platt
1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr 8 I lager
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Vit
Rund
1 622,215 kr - 1 622,215 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Blå
Platt
4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Blå
Platt
2 490,336 kr - 2 490,336 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Grön
Platt
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Grå
Platt
833,0324 kr - 833,0324 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Brun
Rund
2 244,817 kr - 2 244,817 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Svart
Platt
  • av 11
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Svart

10390795

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Svart

10390764

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Brun

10392287

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Svart

10390832

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Brun

10392249

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Svart

10390771

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Grå

10392072

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Lila

10391204

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 16.0 mm PO Lila

10631744


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm XLPO Röd

10391099

Prisintervall
868,1066 kr - 868,1066 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm XLPO Röd

10391136

Prisintervall
998,3348 kr - 998,3348 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Lila

10391242

Prisintervall
737,8784 kr - 737,8784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Lila
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 3:1 18.0 mm PO Gul

10392911

Prisintervall
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Gul
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    6.0 mm
Krympslang 3:1 6.0 mm XLPO Vit

10392959

Prisintervall
1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    2.0 mm
Krympslang 3:1 9.0 mm XLPO Blå

10392775

Prisintervall
1 622,215 kr - 1 622,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    3.0 mm
Krympslang 3:1 39.0 mm XLPO Blå

10392812

Prisintervall
4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    13.0 mm
Krympslang 3:1 24.0 mm PO Grön

10392850

Prisintervall
2 490,336 kr - 2 490,336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm
Krympslang 3:1 18.0 mm PO Grå

10393024

Prisintervall
1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    6.0 mm
Krympslang 3:1 4.5 mm PO Brun

10393062

Prisintervall
833,0324 kr - 833,0324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.5 mm
Krympslang 3:1 24.0 mm XLPO Svart

10392607

Prisintervall
2 244,817 kr - 2 244,817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    8.0 mm