Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
150,0346 kr - 150,0346 kr 42 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Svart
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 67 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Svart
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 11 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Brun
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 2 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Brun
Platt
150,0346 kr - 150,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Grå
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 119 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Grå
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 175 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Röd
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 1068 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Röd
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 29 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Svart
Rund
327,3586 kr - 327,3586 kr 58 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Grå
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 122 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Röd
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 33 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Röd
Platt
413,105 kr - 413,105 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Svart
Platt
163,0904 kr - 163,0904 kr 138 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Brun
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grå
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 152 I lager
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Svart
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 52 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Svart
Rund
327,3586 kr - 327,3586 kr 2 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Svart
Platt
150,0346 kr - 150,0346 kr 86 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Brun
Rund
413,105 kr - 413,105 kr 60 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Brun
Platt
  • av 11
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Svart

10390795

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Svart

10390832

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Brun

10392249

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Brun

10392287

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Grå

10392072

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Grå

10392119

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Röd

10391006

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Röd

10391044

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
1068 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Svart

10390771

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Grå

10392126

Prisintervall
327,3586 kr - 327,3586 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Röd

10391013

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Röd

10391051

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Svart

10390856

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Brun

10392263

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 1.6 mm 2:1 PO Grå

10392058

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Svart

10390764

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Svart

10390801

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Svart

10390849

Prisintervall
327,3586 kr - 327,3586 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Brun

10392256

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Brun

10392294

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm