Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 29 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 163,0904 kr - 163,0904 kr | 37 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 190,6384 kr - 190,6384 kr | 67 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 11 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
| 190,6384 kr - 190,6384 kr | 2 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 152 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 180,0099 kr - 180,0099 kr | 52 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 413,105 kr - 413,105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
| 163,0904 kr - 163,0904 kr | 138 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 190,6384 kr - 190,6384 kr | 119 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 175 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
| 163,0904 kr - 163,0904 kr | 1068 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
| 163,0904 kr - 163,0904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 413,105 kr - 413,105 kr | 14 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | 46 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | 42 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 190,6384 kr - 190,6384 kr | 131 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 159 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta