Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833,0324 kr - 833,0324 kr | 29 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 1 334,7995 kr - 1 334,7995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
||
| 1 139,924 kr - 1 139,924 kr | 6 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
| 1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vit
|
Platt
|
||
| 833,0324 kr - 833,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
|||
| 1 622,215 kr - 1 622,215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 993,8105 kr - 993,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
| 1 334,7995 kr - 1 334,7995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
| 1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
| 4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
| 1 622,215 kr - 1 622,215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
||
| 1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr | 35 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 2 490,336 kr - 2 490,336 kr | 11 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| 1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr | 9 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 1 622,215 kr - 1 622,215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
| 431,59 kr - 632,8139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gul: grön
|
Rund
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta