Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Blå
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Blå
Rund
413,105 kr - 413,105 kr 51 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Blå
Platt
802,9853 kr - 802,9853 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Blå
Rund
150,0346 kr - 150,0346 kr 21 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Blå
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 11 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Blå
Platt
737,8784 kr - 737,8784 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Blå
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 78 I lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Grön
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 24 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grön
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 109 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Grön
Platt
802,9853 kr - 802,9853 kr 24 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grön
Rund
802,9853 kr - 802,9853 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grå
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 18 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Grön
Platt
868,1066 kr - 868,1066 kr 50 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Grön
Rund
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr 9 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Grön
Platt
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Brun
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 12 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grön
Rund
7 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Brun
Rund
2 916,8416 kr - 2 916,8416 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Brun
Platt
150,0346 kr - 150,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Grön
Rund
  • av 11
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Blå

10391303

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Blå

10391341

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Blå

10391389

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm XLPO Blå

10391419

Prisintervall
802,9853 kr - 802,9853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Blå

10391327

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Blå

10391365

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm XLPO Blå

10391402

Prisintervall
737,8784 kr - 737,8784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Blå
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 4.8 mm PO Grön

10391549

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    2.4 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Grön

10391525

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Grön

10391563

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Grön

10391600

Prisintervall
802,9853 kr - 802,9853 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Grå

10392157

Prisintervall
802,9853 kr - 802,9853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Grön

10391556

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Grön

10391617

Prisintervall
868,1066 kr - 868,1066 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Grön

10391655

Prisintervall
1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Brun

10392324

Prisintervall
1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 1.6 mm 2:1 PO Grön

10391518

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Brun

10642078


Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 38.1 mm PO Brun

10392348

Prisintervall
2 916,8416 kr - 2 916,8416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Spole
  • Innerdiameter (krympt)
    19.0 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Grön

10391532

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grön
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm