Meny Sök

Krympslang – inget häftämne

I lager

Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
213 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter (krympt) Krympkvot Innerdiameter, för-krympt Färg Rörform Köp
144,1889 kr - 144,1889 kr 98 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Svart
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 40 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Svart
Rund
413,105 kr - 413,105 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Svart
Platt
163,0904 kr - 163,0904 kr 138 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Brun
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grå
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Grå
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grå
Rund
327,3586 kr - 327,3586 kr 89 I lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Röd
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 127 I lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Vit
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr 28 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Vit
Platt
180,0099 kr - 180,0099 kr 381 I lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Svart
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Brun
Rund
180,0099 kr - 180,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Brun
Platt
413,105 kr - 413,105 kr 14 I lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Grå
Platt
150,0346 kr - 150,0346 kr 46 I lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Röd
Rund
190,6384 kr - 190,6384 kr 132 I lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Röd
Platt
144,1889 kr - 144,1889 kr 159 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Vit
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 136 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Vit
Rund
144,1889 kr - 144,1889 kr 175 I lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Röd
Rund
163,0904 kr - 163,0904 kr 1068 I lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Röd
Rund
  • av 11
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Svart

10390788

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Svart

10390818

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Svart

10390856

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Brun

10392263

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 1.6 mm 2:1 PO Grå

10392058

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Grå

10392096

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Grå

10392065

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 19.0 mm PO Röd

10391075

Prisintervall
327,3586 kr - 327,3586 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    9.5 mm
Krympslang 2:1 2.4 mm PO Vit

10391877

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.2 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Vit

10391914

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Svart

10390825

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
381 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 1.2 mm PO Brun

10392232

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.6 mm
Krympslang 2:1 9.5 mm PO Brun

10392270

Prisintervall
180,0099 kr - 180,0099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Brun
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    4.8 mm
Krympslang 2:1 25.4 mm PO Grå

10392133

Prisintervall
413,105 kr - 413,105 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    12.7 mm
Krympslang 2:1 3.2 mm PO Röd

10391020

Prisintervall
150,0346 kr - 150,0346 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    1.6 mm
Krympslang 2:1 12.7 mm PO Röd

10391068

Prisintervall
190,6384 kr - 190,6384 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    6.4 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Vit

10391860

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Vit

10391907

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm
Krympslang 2:1 1.6 mm PO Röd

10391006

Prisintervall
144,1889 kr - 144,1889 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    0.8 mm
Krympslang 2:1 6.4 mm PO Röd

10391044

Prisintervall
163,0904 kr - 163,0904 kr

Lagernivåer
1068 I lager
Egenskaper
  • Vidhäftning
    Icke-självhäftande
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Röd
  • Förpackningstyp
    Rulle i box
  • Innerdiameter (krympt)
    3.2 mm