Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Brun
|
Rund
|
|||
| 2 916,8416 kr - 2 916,8416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 327,3586 kr - 327,3586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 868,1066 kr - 868,1066 kr | 50 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 1 167,5869 kr - 1 167,5869 kr | 9 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 802,9853 kr - 802,9853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 1 511,9512 kr - 1 511,9512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lila
|
Rund
|
|||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 163,0904 kr - 163,0904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| 413,105 kr - 413,105 kr | 51 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| 868,1066 kr - 868,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Blå
|
Rund
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Platt
|
|||
| 868,1066 kr - 868,1066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 159 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 180,0099 kr - 180,0099 kr | 78 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 413,105 kr - 413,105 kr | 81 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 661,9419 kr - 661,9419 kr | 20 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grön
|
Rund
|
||
| 1 497,4591 kr - 1 497,4591 kr | 12 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta