10644195
495901
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 10 | 1 987,8108 kr |
| 11 + | 1 948,1048 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vidhäftning | Icke-självhäftande |
|---|---|
| Certifiering | UL |
| Färg | Grön: gul |
| Material | XLPO |
| Förpackningstyp | Roll |
| Rörform | Platt |
| Innerdiameter (krympt) | 4.8 mm |
| Innerdiameter (krympt) | 0.189 in |
| Lägsta temperatur för full återställning | 100 °C |
| Lägsta temperatur för full återställning | 212 °F |
| Drifttemperaturområde | -67 - 275 °F |
| Drifttemperaturområde | -55 - 135 °C |
| Totallängd | 246.063 ft |
| Totallängd | 75.0 m |
| Innerdiameter, för-krympt | 0.374 in |
| Innerdiameter, för-krympt | 9.5 mm |
| Väggtjocklek (krympt) | 0.03 in |
| Väggtjocklek (krympt) | 0.75 mm |
| Krympkvot | 2:1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta