Meny Sök

Krympslang 2:1 16.0 mm PO Gul

Denna 2:1 flamsäkra krympslang är framtagen för känsliga miljöer. Typiska användningsområden är tätning av elkomponenter, exempelvis runda ledningsskarvar och kabelisolering i fordons- och kommunikationsindustrin. Finns i gult och har en lägsta krymptemperatur på 70 °C
Essentra artikelnummer:

10642085

Tillverkarens artikelnummer:

495809

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 512,1236 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 512,12 kr

1 x 1 512,1236 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Icke-självhäftande
Certifiering UL
Färg Gul
Material PO
Förpackningstyp Spole
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 8.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 50.0 m
Innerdiameter, för-krympt 16.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.7 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss