Meny Sök

Krympslang 2:1 19.0 mm PO Gul

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i gult.
Essentra artikelnummer:

10391730

Tillverkarens artikelnummer:

495799

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 31 343,955 kr
32 + 310,9649 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

343,96 kr

1 x 343,955 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Icke-självhäftande
Certifiering UL
Färg Gul
Material PO
Förpackningstyp Rulle i box
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 9.5 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 5.0 m
Innerdiameter, för-krympt 19.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.8 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss