10357736
174950500018
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 266,4313 kr |
| 10 - 49 | 198,1802 kr |
| 50 + | 189,2007 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vidhäftning | Icke-självhäftande |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Material | PO |
| Förpackningstyp | Box |
| Särskilda egenskaper | Inte flamsäker |
| Rörform | Rund |
| Innerdiameter (krympt) | 0.197 in |
| Innerdiameter (krympt) | 5.0 mm |
| Högsta drifttemperatur | 125 °C |
| Högsta drifttemperatur | 257 °F |
| Lägsta temperatur för full återställning | 212 °F |
| Lägsta temperatur för full återställning | 100 °C |
| Lägsta drifttemperatur | -55 °C |
| Lägsta drifttemperatur | -67 °F |
| Drifttemperaturområde | -67 - 257 °F |
| Drifttemperaturområde | -55 - 125 °C |
| Totallängd | 16.404 ft |
| Totallängd | 5.0 m |
| Innerdiameter, för-krympt | 0.374 in |
| Innerdiameter, för-krympt | 9.5 mm |
| Väggtjocklek (krympt) | 0.6 mm |
| Väggtjocklek (krympt) | 0.024 in |
| Krympkvot | 2:1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta