Meny Sök

Krympslang 2:1 1.6 mm XLPO Genomskinlig

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Levereras genomskinlig.
Essentra artikelnummer:

10392362

Tillverkarens artikelnummer:

495884

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 16 775,3411 kr
17 + 702,2599 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

775,34 kr

1 x 775,3411 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Icke-självhäftande
Färg Genomskinlig
Material XLPO
Förpackningstyp Roll
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 0.8 mm
Lägsta temperatur för full återställning 95 °C
Totallängd 150.0 m
Innerdiameter, för-krympt 1.6 mm
Väggtjocklek (krympt) 0.36 mm
Krympkvot 2:1
Drifttemperaturområde -55 - 105 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss