Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 999 | 9,5078 kr |
1000 - 1999 | 9,325 kr |
2000 - 2999 | 9,1269 kr |
3000 + | 8,9441 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Finish | Chrome |
Colour | Black |
Fitting Style | Push Fit |
Threaded Centre | No |
Head Length | 20.0 mm |
Head Length | 0.787 in |
Head Width | 15.0 mm |
Head Width | 0.591 in |
Insert Height | 9.0 mm |
Insert Height | 0.354 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta