Meny Sök

Kretskortsstödspelare - Tappfäste

I lager

Stöden monteras på det undre kortet genom att de trycks på en #8 eller M4 skruv eller tapp. Tänderna inuti distansen greppar tag i gängorna. Det övre fästet är en låsande bajonettnos.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,1204 kr - 2,1504 kr 13900 I lager
4.0 mm
12.0 mm
2,0938 kr - 2,1279 kr 6036 I lager
4.0 mm
20.0 mm
2,1347 kr - 2,17 kr 9095 I lager
4.0 mm
10.0 mm
1,909 kr - 2,1864 kr 40401 I lager
4.0 mm
18.0 mm
2,08 kr - 2,1187 kr 3224 I lager
4.0 mm
16.0 mm
2,0001 kr - 2,2331 kr 30000 I lager
4.0 mm
14.0 mm
Skruvstöd, gängat 12.0 mm Hongängat fäste

10024638

Prisintervall
2,1504 kr - 2,1204 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 20.0 mm Hongängat fäste

10024676

Prisintervall
2,1279 kr - 2,0938 kr

Lagernivåer
6036 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 10.0 mm Hongängat fäste

10024621

Prisintervall
2,17 kr - 2,1347 kr

Lagernivåer
9095 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 18.0 mm Hongängat fäste

10024669

Prisintervall
2,1864 kr - 1,909 kr

Lagernivåer
40401 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 16.0 mm Hongängat fäste

10024652

Prisintervall
2,1187 kr - 2,08 kr

Lagernivåer
3224 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Skruvstöd, gängat 14.0 mm Hongängat fäste

10024645

Prisintervall
2,2331 kr - 2,0001 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm