Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Håldiameter A | Material | Fäste med hål typ B | Drifttemperaturområde | Fäste med hål typ A | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,093 kr - 9,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Fästs över vertikal flik
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,7536 kr - 7,9145 kr | 980 I lager |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fästs över vertikal flik
|
|
Fästs låsande med två spetsar
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6611 kr - 9,6611 kr | 1000 I lager |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Fästs över vertikal flik
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta