10001394
CBSP-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,0302 kr |
| 5000 + | 3,6273 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Allt material | Acetal |
| Fäste med hål typ A | Snap Lock |
| Fäste med hål typ B | Snap Lock |
| Kroppens diameter | 15.4 mm |
| Kroppens diameter | 0.606 in |
| Håldiameter A | 0.189 in |
| Håldiameter A | 4.8 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
| Längd på distans | 0.626 in |
| Längd på distans | 15.9 mm |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Standard | RMS |
| Standard | RoHs |
| Standard | REACH |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta