Meny Sök

Kretskortsstöd med välvd bas

I lager

Denna serie kretskortsstöd har en välvd bottenplatta som ger extra stabilitet och täcker fästet. De finns med två olika låsningar, bajonett och droppform.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,8375 kr - 3,1528 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,8375 kr - 3,1528 kr 36000 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,8375 kr - 3,1528 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,5934 kr - 1,7704 kr 30000 I lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,5729 kr - 1,7477 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,1929 kr - 2,3813 kr 3000 I lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,6321 kr - 1,8135 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,5876 kr - 1,764 kr 17017 I lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,8375 kr - 3,1528 kr 2878 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,8375 kr - 3,1528 kr 6200 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,1929 kr - 2,3813 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,6727 kr - 1,8586 kr 6000 I lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,1929 kr - 2,3813 kr 12000 I lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,1929 kr - 2,3813 kr 4000 I lager
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10487617

Prisintervall
3,1528 kr - 2,8375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001592

Prisintervall
3,1528 kr - 2,8375 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001622

Prisintervall
3,1528 kr - 2,8375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001653

Prisintervall
1,7704 kr - 1,5934 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10152874

Prisintervall
1,7477 kr - 1,5729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001639

Prisintervall
2,3813 kr - 2,1929 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10152881

Prisintervall
1,8135 kr - 1,6321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001646

Prisintervall
1,764 kr - 1,5876 kr

Lagernivåer
17017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001608

Prisintervall
3,1528 kr - 2,8375 kr

Lagernivåer
2878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001615

Prisintervall
3,1528 kr - 2,8375 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001691

Prisintervall
2,3813 kr - 2,1929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001660

Prisintervall
1,8586 kr - 1,6727 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001677

Prisintervall
2,3813 kr - 2,1929 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Kretskortsstöd 12.7 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001684

Prisintervall
2,3813 kr - 2,1929 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm