Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10633205
LCBS-9-22-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0451 kr |
| 5000 - 9999 | 1,9514 kr |
| 10000 + | 1,852 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
| Fäste med hål typ B | Kvartsvarvsfäste |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Låshuvudshöjd A | 0.394 in |
| Låshuvudshöjd A | 10.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.039 in |
| Låshuvudshöjd B | 1.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.063 in |
| Längd på distans | 34.9 mm |
| Längd på distans | 1.374 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |