Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10381489
468708
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 3,4913 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Håldiameter B | 0.118 in |
| Håldiameter B | 3.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 2.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.079 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.079 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 2.0 mm |
| Längd på distans | 13.6 mm |
| Längd på distans | 0.535 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |