10381434
468703
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 14999 | 2,2782 kr |
| 15000 + | 1,8566 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Håldiameter A | 2.5 mm |
| Håldiameter A | 0.098 in |
| Håldiameter B | 0.118 in |
| Håldiameter B | 3.0 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.079 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 2.0 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.079 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 2.0 mm |
| Längd på distans | 0.197 in |
| Längd på distans | 5.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta