Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,0902 kr - 1,5533 kr 2678 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
1,2249 kr - 1,7456 kr 2775 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.0 mm
5,2222 kr - 5,2222 kr 9800 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr 14000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 8780 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1,4748 kr - 1,6387 kr 9016 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 1000 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1,6607 kr - 1,8452 kr 8000 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
1,7094 kr - 1,8994 kr 40925 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr 4000 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,2409 kr - 2,4899 kr 8015 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 2879 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr 3000 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 15114 I lager
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 3502 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 9000 I lager
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150597

Prisintervall
1,5533 kr - 1,0902 kr

Lagernivåer
2678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 15.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150610

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2249 kr

Lagernivåer
2775 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10638330


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 55.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10382011

Prisintervall
5,2222 kr - 5,2222 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002728

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003473

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
8780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003497

Prisintervall
1,6387 kr - 1,4748 kr

Lagernivåer
9016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10003534

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10153802

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003589

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10487471

Prisintervall
1,8452 kr - 1,6607 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003527

Prisintervall
1,8994 kr - 1,7094 kr

Lagernivåer
40925 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10003565

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003541

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002742

Prisintervall
2,4899 kr - 2,2409 kr

Lagernivåer
8015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002711

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
2879 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10003466

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10003510

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
15114 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003558

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
3502 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003459

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm