Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,0982 kr - 1,3558 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
2,6284 kr - 4,869 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 2098 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
2,2118 kr - 4,079 kr 2970 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
1,8815 kr - 3,5045 kr 9700 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 100 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
2,1688 kr - 4,0072 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
2,1257 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
2,8725 kr - 5,3142 kr 2875 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,9034 kr - 1,2869 kr 17000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,9594 kr - 1,3687 kr 19000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,889 kr - 1,2711 kr 1000 I lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,8316 kr - 1,1878 kr 384 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
1,9643 kr - 2,2494 kr 9000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
1,0499 kr - 1,5081 kr 898 I lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,889 kr - 1,2711 kr 2677 I lager
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
1,2079 kr - 1,7235 kr 11016 I lager
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
1,3931 kr - 1,982 kr 1000 I lager
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365175

Prisintervall
1,3558 kr - 1,0982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.75 mm
  • Håldiameter B
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332207

Prisintervall
4,869 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332191

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
2098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332252

Prisintervall
4,079 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332160

Prisintervall
3,5045 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
9700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 3.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332153

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332245

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 15.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332184

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332146

Prisintervall
5,3142 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
2875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150849

Prisintervall
1,2869 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150887

Prisintervall
1,3687 kr - 0,9594 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10630631


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150948

Prisintervall
1,2711 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150504

Prisintervall
1,1878 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
384 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10630273


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Kretskortsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003237

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151006

Prisintervall
1,5081 kr - 1,0499 kr

Lagernivåer
898 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151037

Prisintervall
1,2711 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
2677 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151075

Prisintervall
1,7235 kr - 1,2079 kr

Lagernivåer
11016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151112

Prisintervall
1,982 kr - 1,3931 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm