Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,7326 kr - 1,9251 kr 11870 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr 1000 I lager
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 13821 I lager
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 900 I lager
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 660 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 138850 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 2780 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 14000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,1211 kr - 2,3984 kr 1828 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,4392 kr - 2,7579 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
13.0 mm
1,2249 kr - 1,7456 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
2,0232 kr - 2,3169 kr 5000 I lager
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
14.3 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004081

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002810

Prisintervall
1,9251 kr - 1,7326 kr

Lagernivåer
11870 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10003992

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004050

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004005

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
13821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004067

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10002827

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004104

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004142

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004180

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004111

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
138850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10557440

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004098

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
2780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004159

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004197

Prisintervall
2,3984 kr - 2,1211 kr

Lagernivåer
1828 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004036

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004074

Prisintervall
2,7579 kr - 2,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 13.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10630273


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10150542

Prisintervall
1,7456 kr - 1,2249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Kretskortsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003237

Prisintervall
2,3169 kr - 2,0232 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm