Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3627 kr - 12,4669 kr | 4225 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 18,2534 kr - 34,7776 kr | 2945 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 14,2623 kr - 31,2967 kr | 1558 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,3574 kr - 29,3146 kr | 15625 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10,4208 kr - 18,0581 kr | 2623 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7074 kr - 13,1707 kr | 7654 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,7182 kr - 15,4113 kr | 50 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,361 kr - 24,9483 kr | 14203 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,167 kr - 14,0469 kr | 100 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,7505 kr - 11,9068 kr | 5255 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 16,4311 kr - 36,0508 kr | 150 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,3069 kr - 14,321 kr | 5354 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6534 kr - 5,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,313 kr - 21,0702 kr | 100 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,5621 kr - 22,1021 kr | 764 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,9706 kr - 40,9969 kr | 450 I lager |
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,841 kr - 34,7776 kr | 478 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1688 kr - 3,9497 kr | 558 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8528 kr - 3,404 kr | 423 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3959 kr - 3,563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta