Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2029 kr - 5,2137 kr | 15902 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7985 kr - 5,0988 kr | 10737 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3842 kr - 6,1128 kr | 8460 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2029 kr - 5,185 kr | 9229 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,395 kr - 10,0138 kr | 75 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8923 kr - 8,8676 kr | 21190 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7289 kr - 6,9573 kr | 59900 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2118 kr - 5,6302 kr | 27200 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8671 kr - 3,404 kr | 32427 I lager |
Stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6715 kr - 6,7965 kr | 50330 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8068 kr - 8,6679 kr | 51600 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1831 kr - 3,9641 kr | 2218 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,298 kr - 5,8715 kr | 10720 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4273 kr - 6,1731 kr | 14477 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 7,167 kr - 14,0469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7056 kr - 8,4252 kr | 26093 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,6435 kr - 10,5616 kr | 33550 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8905 kr - 8,8631 kr | 7320 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8427 kr - 11,4205 kr | 14638 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4273 kr - 6,1731 kr | 98804 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta