Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1774 kr - 12,1038 kr | 38252 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,119 kr - 10,887 kr | 200 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,3946 kr - 16,4685 kr | 4677 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 3,4758 kr | 1300 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,5579 kr - 14,823 kr | 4103 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 3,4758 kr | 5072 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 39,463 kr - 50,1027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 30,8371 kr - 63,0386 kr | 360 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 38,8228 kr - 69,8897 kr | 130 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 42,4566 kr - 62,0045 kr | 212 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,0269 kr - 5,3573 kr | 440 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 33,3793 kr - 68,2523 kr | 890 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,7203 kr - 56,6759 kr | 50 I lager |
Stål
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 48,7361 kr - 61,8858 kr | 19 I lager |
Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,544 kr - 13,3031 kr | 303 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,3557 kr - 34,9879 kr | 100 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 17,1936 kr - 32,7557 kr | 50 I lager |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,9947 kr - 13,6878 kr | 710 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,4311 kr - 36,0508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Mässing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,8744 kr - 11,519 kr | 14115 I lager |
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta